Termostaty, Danfoss ECtemp Smart čistá biela, Typ snímača: Miestnosť + podlaha
088L1141
Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Teplota – podlaha [°C]: 5 - 45, Typ displeja: Dotyková obrazovka
088L1141
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.000 |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Certifikačná spoločnosť | CEEACIntertek Semko |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Hĺbka [mm] | 44 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 110 mm |
| Hmotnosť batérie | 0 g |
| Hysteréza (+/-) | 0.20 |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Pure White |
| Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač max. teploty [°C] [min.] | 20 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Obmedzovač min. teploty [°C] [min.] | 10 °C |
| Obmedzovač teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Obmedzovač teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Obsah batérie | Yes |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 A |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | ECtemp Smart čistá biela |
| Popis výrobku | Danfoss ECtemp Smart čistá biela |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Reléový spínač | 1-pólové |
| Schválenie UL | No |
| Šírka obalu [mm] | 108 mm |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 0.40 W |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota – miestnosť [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota – miestnosť [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 30 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP prvku | 21 |
| Trieda softvéru | A |
| Typ alebo názov batérie | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Typ displeja | Dotyková obrazovka |
| Typ regulácie | PWM |
| Typ snímača | Miestnosť + podlaha |
| Typ výrobku | ECtemp Smart |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 85 mm |
| Výška obalu [mm] | 84 mm |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Záruka [rok] | 5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.267 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.264 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239674 |