Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostaty, ECtemp Next Plus, Typ snímača: Miestnosť + podlaha

088L0121

Teplota – miestnosť [°C]: 5 - 35, Typ displeja: LCD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.001
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťEAC
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displej (áno/nie)Áno
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
FarbaBiela RAL 9010
Hĺbka [mm]16 mm
Hmotnosť batérie1 g
Indukčná záťažmax 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]250 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]85 V
Obmedzovač teploty [°C] [max.]45 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odporová záťaž max. [A]16 A
OsvedčenieEAC
Počet batérií1
PopisECtemp Next Plus
Popis výrobkuECtemp Next Plus
PoužitieFloor heating
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Reléový spínač1-pólové
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
SCIP dokumentácia názov výrobkuHailin sourced thermostats
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.50 W
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]60 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-10 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP termostatu30
Trieda softvéruA
Typ alebo názov batérieCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Typ displejaLCD
Typ regulácieHysteréza
Typ snímačaMiestnosť + podlaha
Typ výrobkuECtemp Next Plus
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Warranty type2-year product warranty
Zálohovanie batériíÁno
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.306 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.296 Kilogram
Objem1.131 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm