ECtemp ECO Heat
088L0451
ECtemp ECO Heat, white
088L0451
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Farba | Biela |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, white |
| Montáž DIN | Nie |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 250 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 85 V |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana proti mrazu [°C] | 5 °C |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 |
| Označenie CE | No |
| Popis | ECtemp ECO Heat, white |
| Použitie | Floor heating |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
| Šírka [mm] | 86.00 mm |
| Systém kompatibilného rámu | Nie |
| Trieda IP prvku | 20 |
| Trieda IP termostatu | 20 |
| Typ displeja | LED |
| Typ kompatibilného zahraničného snímača | Áno |
| Typ regulácie | Hysteréza |
| Typ snímača | Miestnosť + podlaha |
| Typ výrobku | ECtemp ECO Heat |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 251 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 204 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252161 |