Danfoss logo
EFET610_088L0448_F

Termostaty, ECtemp 610, Typ snímača: Drôt

088L0448

Typ displeja: bez displeja

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2-pólový prepínačÁno
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťEACIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
FarbaBiela RAL 9010
Hĺbka [mm]45 mm
Hĺbka obalu [mm]140 mm
Hysteréza (+/-)0.20
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEFET-610, IP44 WE DIN-sensor cable, 2-po
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINNie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Nastavenie váhy-10 +50ºC
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]10 A
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisECtemp 610
Popis výrobkuECtemp 610
PoužitieCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Reléový spínač2-pólové
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]50 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]10 °C
Schválenie ULNo
Šírka [mm]69.50 mm
Šírka obalu [mm]95 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.93 W
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku44
Typ displejabez displeja
Typ indikátoraLED
Typ regulácieHysteréza
Typ snímačaDrôt
Typ výrobkuECtemp 610
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]100 mm
Výška obalu [mm]85 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.272 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.222 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.008 Liter
EAN/UPC5703466130384