Termostaty, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0464
Rozsah nastavenia teploty [°C]: 5 - 35, Typ displeja: LCD
088L0464
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.001 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (áno/nie) | Áno |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Hĺbka [mm] | 13 mm |
| Material Description | C4C ECtemp 440, no sensor CN |
| Montáž DIN | Nie |
| Obsah batérie | Yes |
| Označenie CE | No |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | ECtemp 440, no sensor CN |
| Použitie | Floor heating |
| Product line | 21 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Termostaty |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 35 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Schválenie UL | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota – podlaha [°C] [max.] | 45 °C |
| Teplota – podlaha [°C] [min.] | 5 °C |
| Trieda IP termostatu | 30 |
| Typ alebo názov batérie | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ výrobku | ECtemp 440 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 86 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.357 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.271 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162228814 |