Termostaty, ECtemp 330, Typ snímača: Drôt
088L0445
Rozsah nastavenia teploty [°C]: 5 - 45, Typ displeja: bez displeja
088L0445
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 2-pólový prepínač | Nie |
| Bod definície snímača [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Certifikačná spoločnosť | NEMKO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farba | Biela RAL 9010 |
| Hĺbka [mm] | 58 mm |
| Hĺbka obalu [mm] | 140 mm |
| Hysteréza (+/-) | 0.20 |
| Indukčná záťaž | cos φ= 0.3 max 1A |
| KÓD UNSPSC | 41112209 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | EFET-330, +5°-+45°DINrail, sensor cable, |
| Max. veľkosť kábla terminálu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Montáž DIN | Áno |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 220 V |
| Nastavenie váhy | +5 +45ºC |
| Obsah batérie | No |
| Odporová záťaž max. [A] | 16 A |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | ECtemp 330 +5<>+45° |
| Popis výrobku | ECtemp 330 |
| Použitie | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Termostaty |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Reléový spínač | 1-pólové |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.] | 5 °C |
| Schválenie UL | No |
| Šírka [mm] | 36.00 mm |
| Šírka obalu [mm] | 95 mm |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.] | 0.25 W |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 50 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplota skúšky bodového tlaku [°C] | 75 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda IP prvku | 20 |
| Typ displeja | bez displeja |
| Typ indikátora | LED |
| Typ regulácie | Hysteréza |
| Typ snímača | Drôt |
| Typ výrobku | ECtemp séria 330 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Výška [mm] | 86 mm |
| Výška obalu [mm] | 85 mm |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Záruka [rok] | 2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.172 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.17 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.778 Liter |
| EAN/UPC | 5703466130353 |