Danfoss logo
EFET330_088L0444_R

Termostaty, ECtemp 330, Typ snímača: Drôt

088L0444

Rozsah nastavenia teploty [°C]: -10 - 10, Typ displeja: bez displeja

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťNEMKO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FarbaBiela RAL 9010
Hĺbka [mm]58 mm
Hĺbka obalu [mm]140 mm
Hysteréza (+/-)0.20
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
KÓD UNSPSC41112209
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Montáž DINÁno
Napájacie napätie [V] AC230 V
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]220 V
Nastavenie váhy-10 +10ºC
Obsah batérieNo
Odporová záťaž max. [A]16 A
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisECtemp 330 -10<>+10°
Popis výrobkuECtemp 330
PoužitieAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Product line21
Produktová skupinaTermostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Reléový spínač1-pólové
Rozsah nastavenia teploty [°C] [max.]10 °C
Rozsah nastavenia teploty [°C] [min.]-10 °C
Schválenie ULNo
Šírka [mm]36.00 mm
Šírka obalu [mm]95 mm
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.25 W
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota okolia [°C] [max.]50 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda IP prvku20
Typ displejabez displeja
Typ indikátoraLED
Typ regulácieHysteréza
Typ snímačaDrôt
Typ výrobkuECtemp séria 330
V rozsahu WEEEYes
Výška [mm]86 mm
Výška obalu [mm]85 mm
Warranty type2-year product warranty
Záruka [rok]2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.18 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.761 Liter
EAN/UPC5703466130346