Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Vykurovacie rohože, Veria QM 150, 9.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230, 1350 W

189B0180

Veria QM 150 1350W 230V 9m², 2C GLO

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]18.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]2.3 m
Farba vonkajšieho plášťaŽltá
Hrúbka [mm]3.50 mm
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionVeria QM 150 1350W 230V 9m², 2C GLO
Množstvo vodičov studeného vedenia1
Napájacie napätie [V] AC230 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [m²]9.00 m²
Počet studených vedení1
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisVeria QM 150 1350W 230V 9m², 2C GLO
PoužitieFloor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]120 °C
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Schválenie ULNo
Šírka podložky [m]0.5 m
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda IP prvkuIPX7
Typ studeného vedeniaDTWB
Typ výrobkuVeria QM 150
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Vykurovací výkon [W]1350 W
Záruka [rok]12

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.46 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.415 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem44.977 Liter
EAN/UPC5703466206911