Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Vykurovacie rohože, ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

088L0148

Typ kábla: Jednoduchý vodič, Šírka podložky [m]: 1, Dĺžka podložky [m]: 4
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Vykurovacie rohože

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]4.00 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hrúbka [mm]8.00 mm
Izolačný materiálPP-pena
KÓD UNSPSC40101830
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 340W 230V 4m²
Montážna výška [mm] [min.]8 mm
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]156.0000 Ohm
Odstrihnuté na dĺžkuNie
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Plocha pokrytia [m²]4.00 m²
PopisECdry 100 340W 230V 4m²
Popis výrobkuECdry 100
PoužitieFloor heating
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Prúd [A] [max.]10.0 A
Redukcia zvuku [dB]17 dB
Schválenie ULNo
Šírka [mm]100.00 mm
Šírka podložky [m]1.0 m
Studené vedenieNie
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tepelný odpor [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Trieda EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaJednoduchý vodič
Typ výrobkuECdry
V rozsahu WEEEYes
Výkon podložky [W/m²]100 W/m²
Vykurovací výkon [W]340 W
Warranty type5-year product warranty
Záruka [rok]5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.039 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem65.625 Liter
EAN/UPC5703466240465