Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Vykurovacie rohože, LXmat, 12 W/ft², 70 ft², Napájacie napätie [V] AC: 240

088L3179

Typ kábla: Dvojitý vodič

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťC CSA US
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [ft]35.0 ft
Dĺžka studeného vedenia [ft]13.0 ft
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionLX Mat 240V, 70 Sq. Ft., 825W
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC240 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]69.8000 Ohm
Osvedčeniec CSA us
Označenie CENo
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [sq ft]70 ft²
Počet studených vedení1
PopisLX Mat 240V, 70 Sq. Ft., 825W
Popis výrobkuLX Mat
PoužitieFloor heating
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°F] [max.]149 °F
Priemer kábla [in]0.19 in
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Prúd [A] [max.]3.5 A
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka podložky [m]2.0 ft
Spomaľovač horeniaÁno
Štandard schvaľovaniaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota inštalácie [°F]23 °F
Teplota mimo prevádzky [°F] [max.]212 °F
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTWB
Typ výrobkuLXmat
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/ft²]12 W/ft²
Vykurovací výkon [W]840 W
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.543 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.508 Kilogram
Objem22.739 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466140345
Proposition 65Cancer