Vykurovacie rohože, LXmat, 12 W/ft², 30 ft², Napájacie napätie [V] AC: 120
088L3154
Typ kábla: Dvojitý vodič
088L3154
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Certifikačná spoločnosť | C CSA US |
| Deformačná pevnosť [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka podložky [ft] | 15.0 ft |
| Dĺžka studeného vedenia [ft] | 13.0 ft |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Farba vonkajšieho plášťa | Červená |
| Izolácia vodiča | FEP |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | LX Mat 120V, 30 Sq. Ft., 360W |
| Množstvo vodičov studeného vedenia | 2 |
| Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
| Napájacie napätie [V] AC | 120 V |
| Nastavené príslušenstvo | No |
| Neobsahuje olovo | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Odpor kábla [Ohm] | 40.2000 Ohm |
| Osvedčenie | c CSA us |
| Označenie CE | No |
| Pevnosť v ťahu [N] | 120 N |
| Plocha pokrytia [sq ft] | 30 ft² |
| Počet studených vedení | 1 |
| Popis | LX Mat 120V, 30 Sq. Ft., 360W |
| Popis výrobku | LX Mat |
| Použitie | Floor heating |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzková teplota [°F] [max.] | 149 °F |
| Priemer kábla [in] | 0.19 in |
| Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Vykurovacie rohože |
| Prúd [A] [max.] | 3.0 A |
| S ochranou proti UV | Nie |
| Schválenie UL | No |
| Šírka podložky [m] | 2.0 ft |
| Spomaľovač horenia | Áno |
| Štandard schvaľovania | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Studené vedenie | Áno |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota inštalácie [°F] | 23 °F |
| Teplota mimo prevádzky [°F] [max.] | 212 °F |
| Trieda IP prvku | IPX7 |
| Typ kábla | Dvojitý vodič |
| Typ studeného vedenia | DTWB |
| Typ výrobku | LXmat |
| Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.0 mm² |
| Vonkajší plášť | PVC |
| Výkon podložky [W/ft²] | 12 W/ft² |
| Vykurovací výkon [W] | 360 W |
| Záruka [rok] | 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.13 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.109 Kilogram |
| Objem | 12.825 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140178 |
| Proposition 65 | Cancer |