Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Vykurovacie rohože, GXmat, 50 W/ft², 70 ft², Napájacie napätie [V] AC: 208

088L3231

Typ kábla: Dvojitý vodič

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťUL LLC
Deformačná pevnosť [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [ft]35.0 ft
Dĺžka studeného vedenia [ft]19.6 ft
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]90 mm
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3415W
Materiál náplnePEX
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC208 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]12.7000 Ohm
OsvedčenieE543796
Označenie CENo
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [sq ft]70 ft²
Počet studených vedení1
PopisGX Mat 208V, 35 Ft. 70 Sq. Ft. 3400W
Popis výrobkuGX Mat
PoužitieGround ice and snow melting
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°F] [max.]149 °F
Priemer kábla [in]0.25 in
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Prúd [A] [max.]16.4 A
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULYes
Šírka obalu [mm]105 mm
Šírka podložky [m]2.0 ft
Spomaľovač horeniaÁno
Štandard schvaľovaniaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota inštalácie [°F]23 °F
Teplota mimo prevádzky [°F] [max.]220 °F
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaAWG12
Typ výrobkuGXmat
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/ft²]50 W/ft²
Vykurovací výkon [W]3415 W
Výška obalu [mm]330 mm
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.936 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.867 Kilogram
Objem74.851 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466149423
Proposition 65Cancer