Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Vykurovacie rohože, GXmat, 50 W/ft², 60 ft², Napájacie napätie [V] AC: 240

088L3209

Typ kábla: Dvojitý vodič

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťUL LLC
Deformačná pevnosť [N]2000 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [ft]30.0 ft
Dĺžka studeného vedenia [ft]19.6 ft
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]1364 mm
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionGX Mat 240V, 30 Ft 60 Sq. Ft., 3005W
Materiál náplnePEX
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC240 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]19.2000 Ohm
OsvedčenieE543796
Označenie CENo
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [sq ft]60 ft²
Počet studených vedení1
PopisGX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 3000W
Popis výrobkuGX Mat
PoužitieGround ice and snow melting
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°F] [max.]149 °F
Priemer kábla [in]0.25 in
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Prúd [A] [max.]12.5 A
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULYes
Šírka obalu [mm]600 mm
Šírka podložky [m]2.0 ft
Spomaľovač horeniaÁno
Štandard schvaľovaniaCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota inštalácie [°F]23 °F
Teplota mimo prevádzky [°F] [max.]220 °F
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaAWG14
Typ výrobkuGXmat
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/ft²]50 W/ft²
Vykurovací výkon [W]3005 W
Výška obalu [mm]800 mm
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.835 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.777 Kilogram
Objem74.851 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466143841
Proposition 65Cancer