Danfoss logo
ECsafe100T

Vykurovacie rohože, ECsnow 300T, 300 W/m², 14.80 m², Napájacie napätie [V] AC: 400

088L6532

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 1, Dĺžka podložky [m]: 14.8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]14.80 m
Dĺžka studeného vedenia [m]10.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]920 mm
Hrúbka [mm]7.00 mm
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECsnow 300T 14,8 m² 1x14,8m 400V
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC400 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]37.6000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>300 N
Plocha pokrytia [m²]14.80 m²
Počet studených vedení1
PopisECsnow 300T 14,8m² 400V 4200W
PoužitieGround ice and snow meltingRoof frost protection
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]300 mm
Šírka podložky [m]1.0 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuECsnow 300T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]300 W/m²
Vykurovací výkon [W]4200 W
Výška obalu [mm]300 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.019 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.93 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem82.8 Liter
EAN/UPC5703466246658