Danfoss logo
ECsafe100T

Vykurovacie rohože, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

088L6514

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 1, Dĺžka podložky [m]: 12

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]12.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]10.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]920 mm
Hrúbka [mm]7.00 mm
Izolácia vodičaFEP
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECsnow 300T 12 m² 1x12m 230V
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]13.7000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>300 N
Plocha pokrytia [m²]12.00 m²
Počet studených vedení1
PopisECsnow 300T 12m² 230V 3875W
PoužitieGround ice and snow meltingRoof frost protection
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]230 mm
Šírka podložky [m]1.0 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuECsnow 300T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]2.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]300 W/m²
Vykurovací výkon [W]3874 W
Výška obalu [mm]230 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9.91 Kilogram
Hmotnosť bez obalu9.811 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem48.668 Liter
EAN/UPC5703466246498