Danfoss logo
ECsnow 250T

Vykurovacie rohože, ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 400

088L6488

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 28
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ECsnow

Odporúčaná výmena: 83902073

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]28.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]10.0 m
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]180 mm
Hrúbka [mm]7.00 mm
Izolácia vodičaFEP
Material DescriptionECsnow 250T 21m² 400V 5210W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaMedené opletenie
Napájacie napätie [V] AC400 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]30.7000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>300 N
Plocha pokrytia [m²]21.00 m²
Počet studených vedení1
PopisECsnow 250T 21m² 400V 5210W
PoužitieGround ice and snow meltingRoof frost protection
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]180 mm
Šírka podložky [m]0.8 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieNie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuECsnow 250T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]250 W/m²
Vykurovací výkon [W]5210 W
Výška obalu [mm]680 mm
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.58 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.454 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem28 Liter
EAN/UPC5703466247419