Danfoss logo
ECsafe100T

Vykurovacie rohože, ECsafe 100T, 100 W/m², 7.50 m², Napájacie napätie [V] AC: 400

088L6467

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 1, Dĺžka podložky [m]: 7.5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]7.50 m
Dĺžka studeného vedenia [m]10.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hrúbka [mm]6.90 mm
Izolácia vodičaXLPE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECsafe 100T 7,5m² 400V 760W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC400 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]212.9000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>500 N
Plocha pokrytia [m²]7.50 m²
Počet studených vedení1
PopisECsafe 100T 7,5m² 400V 760W
PoužitieFloor heating
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Priemer kábla [mm]6.9 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka podložky [m]1.0 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuECsafe 100T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]100 W/m²
Vykurovací výkon [W]760 W
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.007 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem26.588 Liter
EAN/UPC5703466246214