Vykurovacie rohože, ECsafe 100T, 100 W/m², 26.10 m², Napájacie napätie [V] AC: 230
088L6462
Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 1, Dĺžka podložky [m]: 26.2
088L6462
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Deformačná pevnosť [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka podložky [m] | 26.20 m |
| Dĺžka studeného vedenia [m] | 10.0 m |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Farba vonkajšieho plášťa | Čierna |
| Hrúbka [mm] | 6.90 mm |
| Izolácia vodiča | XLPE |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W |
| Množstvo vodičov studeného vedenia | 3 |
| Mriežka kábla | Hliníková fólia 100 % |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Nastavené príslušenstvo | No |
| Neobsahuje olovo | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Odpor kábla [Ohm] | 20.1000 Ohm |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pevnosť v ťahu [N] | >500 N |
| Plocha pokrytia [m²] | 26.10 m² |
| Počet studených vedení | 1 |
| Popis | ECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W |
| Použitie | Floor heating |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
| Priemer kábla [mm] | 6.9 mm |
| Princíp vykurovania | Sériové rezistívne |
| Product line | 21 |
| Produktová skupina | Vykurovacie rohože |
| S ochranou proti UV | Áno |
| Schválenie UL | No |
| Šírka podložky [m] | 1.0 m |
| Spomaľovač horenia | Áno |
| Studené vedenie | Áno |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
| Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 90 °C |
| Trieda IP prvku | IPX7 |
| Typ kábla | Dvojitý vodič |
| Typ studeného vedenia | DTCL |
| Typ výrobku | ECsafe 100T |
| Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 2.5 mm² |
| Vonkajší plášť | PVC |
| Výkon podložky [W/m²] | 100 W/m² |
| Vykurovací výkon [W] | 2670 W |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Záruka [rok] | 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 10.4 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 82.8 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246153 |