Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Vykurovacie rohože, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 1.30 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

088L6405

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 2.6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]2.60 m
Dĺžka studeného vedenia [m]4.0 m
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hĺbka obalu [mm]245 mm
Hrúbka [mm]3.50 mm
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECmat 85T PRE 1,3m² 230V 115W
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Mriežka káblaMedené opletenie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]456.5000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]300 N
Plocha pokrytia [m²]1.30 m²
Počet studených vedení1
PopisECmat 85T PRE 1,3m² 230V 115W
PoužitieFloor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]90 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer kábla [mm]3.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]217 mm
Šírka podložky [m]0.5 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]60 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTWB
Typ výrobkuECmat 85T PRE
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Výkon podložky [W/m²]85 W/m²
Vykurovací výkon [W]115 W
Výška obalu [mm]595 mm
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.274 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.261 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem12.825 Liter
EAN/UPC5703466245484