Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Vykurovacie rohože, ECmat 150T, 150 W/m², 9.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

088L5370

Typ kábla: Dvojitý vodič, Nastavené príslušenstvo: Prechodchrániacej plast. rúrkyKK1-E5; ECtemp Touch; Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna; Klince syntetické 10 ks vo vrecku; Mosadzný koncový uzáver snímača prechrániacuplast. rúrku ø6,7, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 18

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.000
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.000
2-pólový prepínačNie
Bod definície snímača [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka podložky [m]18.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]2.3 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hĺbka obalu [mm]255 mm
Hmotnosť batérie0 g
Hrúbka [mm]3.50 mm
Indukčná záťažcos φ= 0.3 max 1A
Izolácia vodičaFEP
Kábel na bubneNie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m Touch
Max. veľkosť kábla terminálu [mm²]2 x 2.5
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Montáž DINNie
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoECtemp TouchPlastová rúrka ø6,7 2,5 m čiernaPrechodchrániacej plast. rúrkyKK1-E5Klince syntetické 10 ks vo vreckuMosadzný koncový uzáver snímača prechrániacuplast. rúrku ø6,7
Neobsahuje olovoÁno
Obmedzovač max. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač max. teploty [°C] [min.]20 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [max.]35 °C
Obmedzovač min. teploty [°C] [min.]10 °C
Obmedzovač teploty [°C] [max.]45 °C
Obmedzovač teploty [°C] [min.]5 °C
Obsah batérieYes
Ochrana proti mrazu [°C]5 °C
Odpor kábla [Ohm]39.2000 Ohm
Odporová záťaž max. [A]16 A
Odstrihnuté na dĺžkuNie
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [m²]9.00 m²
Počet batérií1
Počet studených vedení1
PopisECmat 150T 1350W 230V 0.5x18m ECtemp Touch
Popis výrobkuSúprava ECmat™ 150T s DEVIreg™ Touch
PoužitieFloor heating
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]115 °C
Priemer kábla [mm]3.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Reléový spínač1-pólové
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]255 mm
Šírka podložky [m]0.5 m
Spomaľovač horeniaÁno
Spotreba energie v pohotovostnom režime [W] [max.]0.40 W
Studené vedenieÁno
Stupeň znečistenia2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Systém kompatibilného rámuÁno
Teplota – miestnosť [°C] [max.]35 °C
Teplota – miestnosť [°C] [min.]5 °C
Teplota – podlaha [°C] [max.]45 °C
Teplota – podlaha [°C] [min.]5 °C
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]120 °C
Teplota okolia [°C] [max.]30 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]65 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Teplota skúšky bodového tlaku [°C]75 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Trieda IP termostatu21
Trieda softvéruA
Typ alebo názov batérieCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Typ displejaDotyková obrazovka
Typ káblaDvojitý vodič
Typ kompatibilného zahraničného snímačaÁno
Typ reguláciePWM
Typ snímačaNTC
Typ studeného vedeniaDTWB
Typ výrobkuECmat 150T
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Výkon podložky [W/m²]150 W/m²
Vykurovací výkon [W]1350 W
Výška obalu [mm]590 mm
Zálohovanie batériíÁno
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.07 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.019 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem38.885 Liter
EAN/UPC5703466219805