Danfoss logo
ECinfracable 100T

Vykurovacie rohože, ECinfracable 75T, 75 W/m², 3.20 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

088L6338

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 4.1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]4.10 m
Dĺžka studeného vedenia [m]4.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]180 mm
Hrúbka [mm]7.00 mm
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECinfracable 75T 3,2m² 230V 225W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]233.3000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>500 N
Plocha pokrytia [m²]3.20 m²
Počet studených vedení1
PopisECinfracable 75T 3,2m² 230V 225W
PoužitieFloor heating
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]180 mm
Šírka podložky [m]0.8 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuECinfracable 75T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]75 W/m²
Vykurovací výkon [W]225 W
Výška obalu [mm]800 mm
Záruka [rok]99

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.76 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.76 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem25.92 Liter
EAN/UPC5703466245002