Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Vykurovacie rohože, ECheat 150S, 150 W/m², 8.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

088L0561

Typ kábla: Jednoduchý vodič, Nastavené príslušenstvo: Plastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]16.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]3.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hĺbka obalu [mm]220 mm
Hrúbka [mm]3.00 mm
Izolácia vodičaFEP
KÓD UNSPSC40101830
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECheat 150S 8m² 230V 1200W
Množstvo vodičov studeného vedenia1
Mriežka káblaMedené opletenie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoPlastová rúrka ø6,7 2,5 m čierna
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]44.1000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]120 N
Plocha pokrytia [m²]8.00 m²
Počet studených vedení2
PopisECheat 150S 1200W, 230V 0,5x16m
Popis výrobkuECheat 150S
Špecifické vybavenie
Hodnota
PoužitieFloor heating
Prevádzková teplota [°C] [max.]110 °C
Priemer kábla [mm]2.5 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]220 mm
Šírka podložky [m]0.5 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]120 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaJednoduchý vodič
Typ studeného vedeniaDSWB
Typ výrobkuECheat 150S
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.0 mm²
Vonkajší plášťPVDF
Výkon podložky [W/m²]150 W/m²
Vykurovací výkon [W]1200 W
Výška obalu [mm]590 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.693 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.393 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem50.562 Liter
EAN/UPC5703466118863