Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Vykurovacie rohože, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

088L6391

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.8, Dĺžka podložky [m]: 15.9
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: ECflex

Odporúčaná výmena: 140F1426

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]15.90 m
Dĺžka studeného vedenia [m]4.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hrúbka [mm]6.90 mm
Izolácia vodičaXLPE
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECflex 50T 11,9m² 230V 610W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]87.1000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>500 N
Plocha pokrytia [m²]11.90 m²
Počet studených vedení1
PopisECflex 50T 11,9m² 230V 610W
PoužitieFloor heating
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Priemer kábla [mm]6.9 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka podložky [m]0.8 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuECflex 50T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Vonkajší plášťPVC
Výkon podložky [W/m²]50 W/m²
Vykurovací výkon [W]610 W
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.36 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.36 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem39.675 Liter
EAN/UPC5703466247150