Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028

Vykurovacie rohože, ECdry, 55 W/m², 5.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 230

088L0143

Typ kábla: Jednoduchý vodič, Šírka podložky [m]: 1, Dĺžka podložky [m]: 5
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Vykurovacie rohože

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]5.00 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Hĺbka obalu [mm]1050 mm
Hrúbka [mm]8.00 mm
Izolačný materiálPP-pena
KÓD UNSPSC40101830
Material DescriptionDanfoss ECdry 55 242W 230V 5m²
Montážna výška [mm] [min.]8 mm
Napájacie napätie [V] AC230 V
Nastavené príslušenstvoNo
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]219.0000 Ohm
Odstrihnuté na dĺžkuNie
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Plocha pokrytia [m²]5.00 m²
PopisECdry 55 242W 230V 5m²
Popis výrobkuECdry 55
PoužitieFloor heating
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
Prúd [A] [max.]10.0 A
Redukcia zvuku [dB]17 dB
Schválenie ULNo
Šírka [mm]100.00 mm
Šírka obalu [mm]250 mm
Šírka podložky [m]1.0 m
Studené vedenieNie
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tepelný odpor [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Trieda EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaJednoduchý vodič
Typ výrobkuECdry
V rozsahu WEEEYes
Výkon podložky [W/m²]55 W/m²
Vykurovací výkon [W]242 W
Warranty type5-year product warranty
Záruka [rok]5

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.05 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.98 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem65.625 Liter
EAN/UPC5703466238226