Danfoss logo
DTIK_mat_L

Vykurovacie rohože, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Napájacie napätie [V] AC: 400

088L6571

Typ kábla: Dvojitý vodič, Šírka podložky [m]: 0.5, Dĺžka podložky [m]: 6

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka podložky [m]6.00 m
Dĺžka studeného vedenia [m]10.0 m
EPD k dispozíciiYes
Farba vonkajšieho plášťaČierna
Hĺbka obalu [mm]500 mm
Hrúbka [mm]7.00 mm
Izolácia vodičaFEP
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECasphalt 300T 6 m² 1x6m 400V
Množstvo vodičov studeného vedenia2
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC400 V
Nastavené príslušenstvoNo
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]90.4000 Ohm
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>300 N
Plocha pokrytia [m²]6.00 m²
Počet studených vedení1
PopisECasphalt 300T 6m² 400V 1745W
Popis výrobkuECasphalt 300T
PoužitieAsphalt ice and snow melting
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Priemer kábla [mm]7.0 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie rohože
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]140 mm
Šírka podložky [m]0.5 m
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota krátkeho obdobia [°C] [max.]240 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]85 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ káblaDvojitý vodič
Typ studeného vedeniaDTWK
Typ výrobkuECasphalt 300T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]2.5 mm²
Vonkajší plášťXPLO
Výkon podložky [W/m²]300 W/m²
Vykurovací výkon [W]1745 W
Výška obalu [mm]140 mm
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.85 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.782 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem19.6 Liter
EAN/UPC5703466246986