BOCK, Connector, Valve
097B82061
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø22+7/8", Legacy BOCK ID: 82061
097B82061
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | HG22 CO2HG34 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 82061 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø22+7/8" |
| Názov výrobku | Connector |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Set-shut-off valve ø22+7/8" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Typ prípoja | Soldering/welding |
| Typ výrobku | Valve |
| type of component | shut off valve |
| V rozsahu WEEE | No |
| Valve connection size inch | 7/8 in |
| Valve connection size mm | 22 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
| Veľkosť prípoja [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 22 mm |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.5 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543979 |