BOCK, Motor component, Kit
097B82045
Compressors spare parts, Set-motor 30kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 82045
097B82045
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82045 |
| Material Description | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| Napájanie | 380-420V 60Hz |
| Názov výrobku | Motor component |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ výrobku | Kit |
| type of component | motor |
| V rozsahu WEEE | No |
| voltage of component | 400V 60Hz |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 66.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 66.7 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544105 |