BOCK, Motor component, Stator
097B80556
Compressors spare parts, Set-stator 9kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80556
097B80556
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80556 |
| Material Description | Set-stator 9kW S/SS -fr.DK019 |
| Napájanie | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Názov výrobku | Motor component |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Set-stator 9kW S/SS -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ výrobku | Stator |
| type of component | motor |
| V rozsahu WEEE | No |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 9kW |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 21.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 21.9 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554678 |