BOCK, Connector, Valve
097B80432
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS50 *EX, Legacy BOCK ID: 80432
097B80432
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| component used for | EX-HG5EX-HG6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Legacy BOCK ID | 80432 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS50 *EX |
| Názov výrobku | Connector |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Set-shut-off valve NS50 *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Typ prípoja | Soldering |
| Typ výrobku | Valve |
| type of component | shut off valve |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prípoja [palce] | 2 1/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 54 mm |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9.7 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162555477 |