BOCK, Connector, Valve
097B70044
Compressors spare parts, Shut-off valve NS50, Legacy BOCK ID: 70044
097B70044
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| component used for | EX-HG56EX-HG66EX-HG88HG56HG66HG88HGZ66HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 70044 |
| Material Description | Shut-off valve NS50 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Názov výrobku | Connector |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Shut-off valve NS50 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ prípoja | Soldering |
| Typ výrobku | Valve |
| type of component | shut off valve |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prípoja [palce] | 2 1/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 54 mm |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 6.1 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895061 |