BOCK, Connector, Adaptor
097B05803
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x22, Legacy BOCK ID: 05803
097B05803
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| component used for | AM3F3FK30HA34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 05803 |
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Názov výrobku | Connector |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Compressors spare parts |
| Typ prípoja | Soldering |
| Typ výrobku | Adaptor |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť prípoja [palce] | 7/8 in |
| Veľkosť pripojenia [mm] | 22 mm |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 120 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 120 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589946 |