Water nozzles, SL, 3.22 L/h, 80 °, Hollow
030L6722
SL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 12-24
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Slimline Nozzles - SL
030L6722
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Kapacita [l/h] | 3.22 L/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LE protikvapkový ventil | Yes |
| Material Description | Del -SL Nozzle 3,22 L/h 80° AD UNC 12-24 |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| označenie striekacieho vzoru | H |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | SL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 12-24 |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Water nozzles |
| Referenčný bod | 14 bar tap water |
| Schválenie UL | Out of scope |
| SCIP dokumentácia č. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SL nozzles |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | SL |
| Uhol striekania [°] | 80 ° |
| Vzor striekania | Hollow |
| Závit | 12/24 UNC |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 20.1 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 18.1 Gram |
| Objem | 0.023 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |