Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 1.27 L/h, 60 °, Hollow

030L6654

SL-AD 1,27 L/h 60°H

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.40 gal/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [l/h]1.27 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilYes
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 10-24
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruH
PopisSL-AD 1,27 L/h 60°H
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
Referenčný bod14 bar tap water
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dokumentácia názov výrobkuSL nozzles
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuSL
Uhol striekania [°]60 °
Vzor striekaniaHollow
Závit10/24 UNC

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20.1 Gram
Hmotnosť bez obalu18.1 Gram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162704943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm