Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 3.22 L/h, 60 °, Hollow

030L6622

SL Nozzle 3,22 L/h 60° UNC 10-24
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Slimline Nozzles - SL

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.10 gal/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [l/h]3.22 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilYes
Material DescriptionDel -SL Nozzle 3,22 L/h 60° AD UNC 10-24
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
označenie striekacieho vzoruH
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisSL Nozzle 3,22 L/h 60° UNC 10-24
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
Referenčný bod14 bar tap water
Schválenie ULOut of scope
SCIP dokumentácia č.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dokumentácia názov výrobkuSL nozzles
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuSL
Uhol striekania [°]60 °
Vzor striekaniaHollow
Závit10/24 UNC

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20.1 Gram
Hmotnosť bez obalu18.1 Gram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424637613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm