Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.87 L/h, 80 °, Hollow

030L5650

HX-SS 2.87 L/h 80°HR

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]0.65 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [l/h]2.87 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionHX-SS 0.65 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruH
PopisHX-SS 2.87 L/h 80°HR
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
Špecifické vybavenie
Hodnota
Referenčný bod10 bar tap water
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dokumentácia názov výrobkuHX nozzle
Štítok výrobkuNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TvarRound
Typ filtraNone
Typ materiáluSnNi coated brass
Typ výrobkuHX
Uhol striekania [°]80 °
V rozsahu WEEENo
Vzor striekaniaHollow
Závit9/16-24 UNEF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.27 Gram
Hmotnosť bez obalu23.27 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162907443