Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 41.6 L/h, 45 °, Solid

030L5401

HX 41.6 L/h 45°S

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]11.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [l/h]41.60 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionHX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruS
PopisHX 41.6 L/h 45°S
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineBurner Components
Produktová skupinaWater nozzles
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dokumentácia názov výrobkuHX nozzles
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ filtraNone
Typ materiáluSnNi coated brass
Typ výrobkuHX
Uhol striekania [°]45 °
Vzor striekaniaSolid
Závit9/16-24 UNEF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23 Gram
Hmotnosť bez obalu23 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255123439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm