Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 3.34 L/h, 80 °, Hollow

030L5153

HX 3.34 L/h 80°H

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Capacity [USgal/h]1.00 gal/h
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [l/h]3.34 L/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LE protikvapkový ventilNo
Material DescriptionHX 1.00 gph 80°H Blister
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Obsah batérieNo
Označenie CENo
označenie striekacieho vzoruH
PopisHX 3.34 L/h 80°H
Product lineBurner Components
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaWater nozzles
Referenčný bod10 bar tap water
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dokumentácia názov výrobkuHX nozzles
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
TvarConical
Typ filtraNone
Typ materiáluSnNi coated brass
Typ výrobkuHX
Uhol striekania [°]80 °
Vzor striekaniaHollow
Závit9/16-24 UNEF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.033 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.032 Kilogram
Objem0.023 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424657970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm