Water nozzles, 2.87 L/h, 80 °, Hollow
030L5150
HX 2.87 L/h 80°H
030L5150
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Capacity [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Kapacita [l/h] | 2.87 L/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LE protikvapkový ventil | No |
| Material Description | HX 0.65 gph 80°H Blister |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Obsah batérie | No |
| Označenie CE | No |
| označenie striekacieho vzoru | H |
| Popis | HX 2.87 L/h 80°H |
| Product line | Burner Components |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Water nozzles |
| Referenčný bod | 10 bar tap water |
| Schválenie UL | No |
| SCIP dokumentácia č. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | HX nozzles |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Tvar | Conical |
| Typ filtra | None |
| Typ materiálu | SnNi coated brass |
| Typ výrobku | HX |
| Uhol striekania [°] | 80 ° |
| Vzor striekania | Hollow |
| Závit | 9/16-24 UNEF |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.033 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.032 Kilogram |
| Objem | 0.023 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |