Danfoss logo
RSA Oil pump - 070L3412 - L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070L3412

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 alebo 2 stupne1
Definičný bod [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dýza/tlakový výstupL
Formát baleniaMulti pack
Funkcia zatváraniaShut-off
Kapacita [l/h]255.00 L/h
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]0.35 N-m
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionRSA 125 M 2278
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
OtáčanieL
Otáčky [rpm] [max.]3600 rpm
Otáčky [rpm] [min.]1400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot/min]3600 op/min
Označenie CENo
Plocha filtra [cm²]170.0 cm²
Ploché plochy/klin na hriadeli1 flat
Počet krokov1
Podtlak v sacom riadku [bar] [Max]0.4 bar
PopisRSA 125
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Priemer hriadeľa [palce]7/16
Príkon [W]211.0 W
Prípoj rúry2 pipes
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah kapacity [l/h] [Max]299 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]150 L/h
Rozsah tlaku špeciálnej pružiny [bar] [Max]5 bar
Rozsah tlaku špeciálnej pružiny [bar] [Min]1 bar
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.a9bf32c7-9e3c-4667-ae05-b2918d3d6375
SCIP dokumentácia názov výrobkuOil pumps - RSA 125 M 2278-2279
SériaRS
Skupina kapacity150-299
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-10 °C
Teplota okolia [°C] [max.]120 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]120 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Tlak [bar] [max.]21.00 bar
Tlak [bar] [min.]5.50 bar
Tlak petroleja [bar] [Max]12 bar
Tlak v prívodnom riadku [bar] [Max]4 bar
Továrenské nastavenie tlaku [bar]10.0 bar
Trieda filtra [µm]150
Typ filtraRing
Typ olejaKerosene/Light oil
Typ výrobkuRSA
Viskozita [cSt] [Max]18.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Zmes biopalív100

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.598 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.573 Kilogram
Objem3.494 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425004902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm