Danfoss logo
071N4117_BFPM61_L

Pumps, BFPM 61 LE-S, Biofuel blend: 100

071N4106

Product Type: BFPM 61 LE-S, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 alebo 2 stupne1 stage modulating
Definičný bod [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)6(c)
Dýza/tlakový výstupL
Formát baleniaMulti pack
Funkcia zatváraniaCut-off
Kapacita [l/h]24.00 L/h
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]0.10 N-m
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFuel pump BFPM B 61 L3 LE-S, I-Pack
Množstvo po formátoch balenia6 pc
Napájacie napätie [V]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]240.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]220.0 V
Napätie na konvektore [V]220 - 230
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUKCAIntertek Semko
OtáčanieL
Otáčky [rpm] [max.]3450 rpm
Otáčky [rpm] [min.]400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot/min]3450 op/min
Označenie CEYes
Plocha filtra [cm²]11.0 cm²
Ploché plochy/klin na hriadeli1 flat
Počet krokov1
Podtlak v sacom riadku [bar] [Max]0.4 bar
PopisBFPM B 61 L3 LE-S
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Priemer hriadeľa [mm]8.000 mm
Príkon [W]40.0 W
Prípoj rúry2 pipes
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prúd konvektoraAC
RemarksTo be operated with BFPM controller
Rozsah kapacity [l/h] [Max]24 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]0 L/h
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
SCIP dokumentácia názov výrobkuOil pump BFPM 61 L3
SériaBFPM
Skupina kapacity0-24
Špičkové napätie prívodu [V] [Max]253.0 V
Špičkové napätie prívodu [V] [Min]207.0 V
Spotreba cievky [W]9 W
Stupeň krytiaIP40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]70 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Tlak [bar] [max.]28.00 bar
Tlak [bar] [min.]5.00 bar
Tlak petroleja [bar] [Max]12 bar
Tlak v prívodnom riadku [bar] [Max]2 bar
Továrenské nastavenie tlaku [bar]32.0 bar
Trieda filtra [µm]200
Typ filtraCartridge
Typ olejaBio/Kerosene/Light
Typ pohonuNC
Typ výrobkuBFPM 61 LE-S
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Zmes biopalív100

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.97 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.969 Kilogram
Objem2.002 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425090578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm