Danfoss logo
071N7156_BFP_Service_Pump_R

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10

071N7157

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 alebo 2 stupne1
Definičný bod [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)-I6(c)
Dýza/tlakový výstupL + R
Formát baleniaMulti pack
Funkcia zatváraniaCut-off
Kapacita [l/h]24.00 L/h
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]0.10 N-m
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionOil pump BFP 21 R3L+R, 220 - 230V AC
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]220.0 V
Napätie na konvektore [V]220 - 230
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
OtáčanieR
Otáčky [rpm] [max.]3450 rpm
Otáčky [rpm] [min.]2400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot/min]3450 op/min
Označenie CEYes
Plocha filtra [cm²]11.0 cm²
Ploché plochy/klin na hriadeli1 flat
Počet krokov1
Podtlak v sacom riadku [bar] [Max]0.4 bar
PopisOil pump BFP 21 R3L+R, 220 - 230V AC
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Priemer hriadeľa [mm]8.000 mm
Príkon [W]42.0 W
Prípoj rúry1 pipe
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prúd konvektoraAC
Rozsah kapacity [l/h] [Max]24 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]0 L/h
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.8c6e1b21-fd70-4d90-8ea1-c4517e720043
SCIP dokumentácia názov výrobkuOil pump BFP 21 L3 - Service
SériaBFP
Skupina kapacity0-24
Špičkové napätie prívodu [V] [Max]253.0 V
Špičkové napätie prívodu [V] [Min]207.0 V
Spotreba cievky [W]9 W
Stupeň krytiaIP40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]70 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Tlak [bar] [max.]20.00 bar
Tlak [bar] [min.]7.00 bar
Tlak petroleja [bar] [Max]12 bar
Tlak v prívodnom riadku [bar] [Max]2 bar
Továrenské nastavenie tlaku [bar]10.0 bar
Trieda filtra [µm]200
Typ filtraCartridge
Typ olejaKerosene/Light oil
Typ pohonuNC
Typ výrobkuBFP 21
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Zmes biopalív10

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.218 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.164 Kilogram
Objem2.002 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425156281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm