Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10

071N1173

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 240, AC
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: BFP 20/21

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 alebo 2 stupne1
Definičný bod [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(a)-I6(c)
Dýza/tlakový výstupL + R
Formát baleniaIndustrial pack
Funkcia zatváraniaCut-off
Kapacita [l/h]42.00 L/h
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]0.12 N-m
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionDel - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]240.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]220.0 V
Napätie na konvektore [V]220 - 240
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
OtáčanieR
Otáčky [rpm] [max.]3450 rpm
Otáčky [rpm] [min.]1400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot/min]3450 op/min
Označenie CEYes
Plocha filtra [cm²]11.0 cm²
Ploché plochy/klin na hriadeli1 flat
Počet krokov1
Podtlak v sacom riadku [bar] [Max]0.4 bar
PopisBFP 21 R5 L+R
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Priemer hriadeľa [mm]8.000 mm
Príkon [W]70.0 W
Prípoj rúry2 pipes
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prúd konvektoraAC
Rozsah kapacity [l/h] [Max]49 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]25 L/h
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP dokumentácia názov výrobkuOil pump BFP 21
SériaBFP
Skupina kapacity25-49
Špičkové napätie prívodu [V] [Max]253.0 V
Špičkové napätie prívodu [V] [Min]207.0 V
Spotreba cievky [W]9 W
Stupeň krytiaIP40
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]70 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Tlak [bar] [max.]20.00 bar
Tlak [bar] [min.]7.00 bar
Tlak petroleja [bar] [Max]12 bar
Tlak v prívodnom riadku [bar] [Max]2 bar
Továrenské nastavenie tlaku [bar]10.0 bar
Trieda filtra [µm]200
Typ filtraCartridge
Typ olejaKerosene/Light oil
Typ pohonuNC
Typ výrobkuBFP 21
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskozita [cSt] [Min]1.3 cSt
Zmes biopalív10

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.046 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.045 Kilogram
Objem1.203 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425066542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm