Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 10

071N2551

Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 alebo 2 stupne1
Capacity [USgal/h]0.00 gal/h
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Dýza/tlakový výstupL
Formát baleniaIndustrial pack
Funkcia zatváraniaCut-off
Kapacita [l/h]24.00 L/h
Krútiaci moment štartovania [Nm] [max.]0.12 N-m
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V]24.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]26.4 V
Napájacie napätie [V] [Min]21.6 V
Napätie na konvektore [V]24
Obsah batérieNo
OsvedčenieIntertek Semko
OtáčanieL
Otáčky [rpm] [max.]3450 rpm
Otáčky [rpm] [min.]2400 rpm
Otáčky olejového čerpadla [ot/min]3450 op/min
Označenie CENo
Ploché plochy/klin na hriadeli1 flat
Počet krokov1
Podtlak v sacom riadku [bar] [Max]2.0 bar
PopisFuel pump BFM L3L, 24V AC
PoznámkyRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Priemer hriadeľa [mm]8.000 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prípoj rúry2 pipes
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPumps
Prúd konvektoraAC
Rozsah kapacity [l/h] [Max]24 L/h
Rozsah kapacity [l/h] [Min]0 L/h
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dokumentácia názov výrobkuBFM
Skupina kapacity0-24
Štítok výrobkuNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]70 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]70 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-20 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]0 °C
Tlak [bar] [max.]15.00 bar
Tlak [bar] [min.]7.00 bar
Tlak v prívodnom riadku [bar] [Max]2 bar
Továrenské nastavenie tlaku [bar]12.0 bar
Typ filtraNone
Typ olejaKerosene/Light oil
Typ výrobkuBFM
V rozsahu WEEENo
Viskozita [cSt] [Max]12.0 cSt
Zmes biopalív10

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom419 Gram
Hmotnosť bez obalu368 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162790694