Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 3, 3 kg/h, PTC element: 1 x 90, Thermostat: 60/32

030N5089

FPHE 3 STANDARD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]3.00 kg/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Standard
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]255.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]180.0 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEIntertek Semko
Označenie CEYes
PopisFPHE 3 STANDARD
Priemer hrdla [mm]18.5 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrípojeG 1/8
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPreheaters
Prvok PTC1 x 90
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dokumentácia názov výrobkuOil preheater FPHE 10
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota vypnutia [°C]32 °C
Teplota zapnutia [°C]60 °C
Termostat60/32
Typ výrobkuFPHE 3
Uzatvárací ventilNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom100 Gram
Hmotnosť bez obalu94 Gram
Objem0.131 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425093463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm