Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N5011

FPHE 5, STANDARD

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-I
Formát baleniaIndustrial pack
Kapacita [kg/h]6.00 kg/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Standard
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V]230.0 V
Napájacie napätie [V] [Max.]255.0 V
Napájacie napätie [V] [Min]180.0 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEIntertek Semko
Označenie CEYes
PopisFPHE 5, STANDARD
Priemer hrdla [mm]18.2 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrípojeG 1/8
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPreheaters
Prvok PTC1 x 70
Schválenie ULNo
SCIP dokumentácia č.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP dokumentácia názov výrobkuOil preheaters FPHE 5 other
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota vypnutia [°C]32 °C
Teplota zapnutia [°C]60 °C
Termostat60/32
Typ výrobkuFPHE 5
Uzatvárací ventilNo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.103 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.102 Kilogram
Objem0.148 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425091735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm