Danfoss logo
UV1-sensor

Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard

057H7051

PHOTO UNIT TYPE UV1
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
CitlivosťNormal (black)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [mm]300 mm
Dĺžka krytu [mm]90 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
KrytStandard
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisPHOTO UNIT TYPE UV1
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPhoto Units
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuUV

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.038 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.034 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.106 Liter
EAN/UPC5702425080609