Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard
057H7315
PHOTO UNIT TYPE LDS
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
057H7315
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Citlivosť | Extra high (light blue) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [mm] | 500 mm |
| Dĺžka krytu [mm] | 50 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Industrial pack |
| Kryt | Standard |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Popis | PHOTO UNIT TYPE LDS |
| Product line | Burner Components |
| Produktová skupina | Photo Units |
| Schválenie UL | Out of scope |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | LDS |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.031 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.025 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157585 |