Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7308

PHOTO UNIT TYPE LDS
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
CitlivosťExtra high (light blue)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [mm]500 mm
Dĺžka krytu [mm]50 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaIndustrial pack
KrytStandard
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisPHOTO UNIT TYPE LDS
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPhoto Units
Schválenie ULOut of scope
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuLDS

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.024 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.02 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.18 Liter
EAN/UPC5702425157530