Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long

057H7109

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
CitlivosťExtra high (light blue)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [mm]600 mm
Dĺžka krytu [mm]66 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
KrytLong
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlame sensor LDS, 600mm
Množstvo po formátoch balenia5 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
PopisPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPhoto Units
Schválenie ULNo
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuLDS

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.03 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.022 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.097 Liter
EAN/UPC5702425157639