Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7108

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
CitlivosťExtra high (light blue)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [mm]500 mm
Dĺžka krytu [mm]50 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti pack
KrytStandard
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionFlame sensor LDS, 500mm
Množstvo po formátoch balenia5 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUL
Označenie CEYes
PopisPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Product lineBurner Components
Produktová skupinaPhoto Units
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuLDS

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.026 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.022 Kilogram
Objem0.08 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425157622
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens